17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色)【8~24個入り】

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
M3×4
24
1パック

24個入り

M3×5
24
1パック

24個入り

M3×6
24
1パック

24個入り

M3×8
24
1パック

24個入り

M3×10
24
1パック

24個入り

M3×12
24
1パック

24個入り

M4×5
12
1パック

12個入り

M4×6
16
1パック

16個入り

M4×8
16
1パック

16個入り

M4×10
16
1パック

16個入り

M4×12
12
1パック

12個入り

M4×15
12
1パック

12個入り

M4×20
12
1パック

12個入り

M4×25
10
1パック

10個入り

M5×6
8
1パック

8個入り

M5×8
8
1パック

8個入り

M5×10
8
1パック

8個入り

M5×12
8
1パック

8個入り

M5×15
8
1パック

8個入り

M5×20
8
1パック

8個入り

M5×25
8
1パック

8個入り

M6×8
8
1パック

8個入り

M6×10
8
1パック

8個入り

M6×12
8
1パック

8個入り

M6×15
8
1パック

8個入り

M6×20
8
1パック

8個入り

M6×25
8
1パック

8個入り

M6×30
8
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479円
( 527円 )
3日目
479円
( 527円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
532円
( 585円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
532円
( 585円 )
3日目
532円
( 585円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
532円
( 585円 )
3日目
569円
( 626円 )
3日目
591円
( 650円 )
3日目
591円
( 650円 )
3日目
591円
( 650円 )
3日目
607円
( 668円 )
3日目
607円
( 668円 )
3日目
644円
( 708円 )
3日目
681円
( 749円 )
3日目
715円
( 787円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色)
ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色)
皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
皿頭小ねじ(ステンレス)
トラス頭小ねじ(ステンレス製)
鍋頭小ねじ(ステンレス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格479円-516円 -516円 -591円 -541円591円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細ステンレス(SSブラックメッキ)ステンレス(SSブラック仕上げ)ステンレス(SSブラックメッキ)ステンレスステンレスステンレス
詳細1並目ねじ並目ねじ並目ねじ並目ねじ並目ねじ並目ねじ
詳細2全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
詳細3(+)トラス頭(+)ナベ頭(+)皿頭(-)皿頭--
商品詳細種別トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色)ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色)皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)皿頭小ねじ(ステンレス)トラス頭小ねじ(ステンレス製)鍋頭小ねじ(ステンレス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト