17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

皿頭小ねじ(ステンレス製)【65~150個入り】

皿頭小ねじ(ステンレス製)
通常単価(税別)
768円~864円
税込単価
845円~950円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

入数

最小発注数量
53g
M3×6
150個
1パック

150個入り

66g
M3×8
150個
1パック

150個入り

52g
M3×10
100個
1パック

100個入り

-
M3×12
80個
1パック

80個入り

-
M3×16
70個
1パック

70個入り

-
M3×20
65個
1パック

65個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
827円
( 910円 )
3日目
864円
( 950円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

皿頭小ねじ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿頭小ねじ(ステンレス製)
皿頭小ねじ(ステンレス製)
丸皿頭小ねじ(ステンレス製)
トラス頭小ねじ(ステンレス製)
UNC 鍋頭小ねじ(ステンレス製)
鍋頭小ねじ(ステンレス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格768円-541円541円541円715円 -591円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
頭形状(+)皿頭(+)皿頭(+)丸皿頭(+)トラス頭(+)ナベ頭(-)ナベ頭
詳細1並目ねじ並目ねじ並目ねじ並目ねじUNC(並目)並目ねじ
詳細2全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
商品詳細種別皿頭小ねじ(ステンレス製)皿頭小ねじ(ステンレス製)丸皿頭小ねじ(ステンレス製)トラス頭小ねじ(ステンレス製)UNC 鍋頭小ねじ(ステンレス製)鍋頭小ねじ(ステンレス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト