ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

M6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本)【8個入り】

M6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本) EA949SJ-65A
通常単価(税別)
843円
税込単価
927円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質:ステンレス・並目ねじ・頭形状:(+)ナベ頭・サイズ:M6×45・総重量:約76g・入数...

詳細を確認

型番:

EA949SJ-65A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

EA949SJ-65Aの仕様・寸法情報

サイズ
M6×45
総重量
約76g
材質詳細
ステンレス
入数
8個
頭形状
(+)ナベ頭
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949SJ-65A
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843円
( 927円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:ステンレス
・並目ねじ
・頭形状:(+)ナベ頭
・サイズ:M6×45
・総重量:約76g
・入数:8個
・JAN:4548745613728

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本)の型番EA949SJ-65Aのページです。 型番EA949SJ-65Aに関する仕様情報を記載しております。
M6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本)
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格843円7,501円7,322円6,889円7,034円15,249円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズM6×45-----
総重量約76g680g約686g約620g約679g約1509g
材質詳細ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス鉄(ユニクロメッキ)
入数8個-----
頭形状(+)ナベ頭(+)皿頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)トラス頭(+)ナベ頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました