17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

皿頭小ねじ(真鍮)【28~110個入り】

未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
M2×4
110個
1パック

110個入り

M2×5
110個
1パック

110個入り

M2×6
105個
1パック

105個入り

M2×8
100個
1パック

100個入り

M2×10
85個
1パック

85個入り

M2×15
65個
1パック

65個入り

M2.3×4
80個
1パック

80個入り

M2.3×5
80個
1パック

80個入り

M2.3×6
80個
1パック

80個入り

M2.3×8
75個
1パック

75個入り

M2.3×12
60個
1パック

60個入り

M2.6×4
75個
1パック

75個入り

M2.6×5
75個
1パック

75個入り

M2.6×6
70個
1パック

70個入り

M2.6×8
60個
1パック

60個入り

M2.6×10
55個
1パック

55個入り

M2.6×12
50個
1パック

50個入り

M2.6×15
40個
1パック

40個入り

M2.6×20
35個
1パック

35個入り

M3×4
85個
1パック

85個入り

M3×5
85個
1パック

85個入り

M3×6
85個
1パック

85個入り

M3×8
80個
1パック

80個入り

M3×10
70個
1パック

70個入り

M4×5
40個
1パック

40個入り

M4×6
45個
1パック

45個入り

M4×8
45個
1パック

45個入り

M4×10
40個
1パック

40個入り

M4×12
35個
1パック

35個入り

M4×15
28個
1パック

28個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

皿頭小ねじ(真鍮)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プレートの固定
4
満足度:4.0
薄い板厚のプレートの固定で使用しました。皿頭が小さいものがなかなかなかったので助かりました。使用していて特に問題ありませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿頭小ねじ(真鍮)
鍋頭小ねじ(真鍮)
皿頭小ねじ(ステンレス製)
皿頭小ねじ(ステンレス製)
皿頭小ねじ(ステンレス製)
UNC 皿頭小ねじ(ステンレス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,009円1,046円 -541円768円 -843円715円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細真鍮(ニッケルメッキ)真鍮(ニッケルメッキ)ステンレスステンレスステンレスステンレス
頭形状(+)皿頭(+)ナベ頭(+)皿頭(+)皿頭(+)皿頭(+)皿頭
詳細1全ねじ全ねじ並目ねじ並目ねじ並目ねじUNC(並目)
商品詳細種別皿頭小ねじ(真鍮)鍋頭小ねじ(真鍮)皿頭小ねじ(ステンレス製)皿頭小ねじ(ステンレス製)皿頭小ねじ(ステンレス製)UNC 皿頭小ねじ(ステンレス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト