ファクトリーサプライ用品技術窓口

鍋頭小ねじ(真鍮)【10~130個入り】

通常単価(税別)
1,046円~1,337円
税込単価
1,151円~1,471円
通常出荷日:3日目

エスコ ナべ頭小ねじ(真鍮)。

未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
M2×4mm
130個
1パック

130個入り

M2×5mm
120個
1パック

120個入り

M2×6mm
110個
1パック

110個入り

M2×8mm
105個
1パック

105個入り

M2×10mm
100個
1パック

100個入り

M2×12mm
85個
1パック

85個入り

M2×15mm
75個
1パック

75個入り

M2.3×4mm
85個
1パック

85個入り

M2.3×5mm
80個
1パック

80個入り

M2.3×6mm
80個
1パック

80個入り

M2.3×8mm
70個
1パック

70個入り

M2.3×10mm
65個
1パック

65個入り

M2.3×12mm
60個
1パック

60個入り

M2.3×15mm
50個
1パック

50個入り

M2.3×20mm
35個
1パック

35個入り

M2.3×25mm
25個
1パック

25個入り

M2.3×30mm
10個
1パック

10個入り

M2.6×4mm
75個
1パック

75個入り

M2.6×5mm
75個
1パック

75個入り

M2.6×6mm
70個
1パック

70個入り

M2.6×8mm
60個
1パック

60個入り

M2.6×10mm
55個
1パック

55個入り

M2.6×12mm
50個
1パック

50個入り

M2.6×15mm
40個
1パック

40個入り

M2.6×20mm
30個
1パック

30個入り

M2.6×25mm
25個
1パック

25個入り

M2.6×30mm
10個
1パック

10個入り

M3×5mm
90個
1パック

90個入り

M3×6mm
90個
1パック

90個入り

M3×8mm
80個
1パック

80個入り

M3×10mm
70個
1パック

70個入り

M3×12mm
60個
1パック

60個入り

M3×15mm
50個
1パック

50個入り

M3×20mm
40個
1パック

40個入り

M3×25mm
30個
1パック

30個入り

M3×30mm
25個
1パック

25個入り

M4×5mm
45個
1パック

45個入り

M4×6mm
45個
1パック

45個入り

M4×8mm
40個
1パック

40個入り

M4×10mm
40個
1パック

40個入り

M4×12mm
35個
1パック

35個入り

M4×15mm
25個
1パック

25個入り

M4×20mm
20個
1パック

20個入り

M4×25mm
18個
1パック

18個入り

M4×30mm
16個
1パック

16個入り

M5×15mm
23個
1パック

23個入り

M5×20mm
18個
1パック

18個入り

M5×30mm
14個
1パック

14個入り

M6×8mm
20個
1パック

20個入り

M6×10mm
18個
1パック

18個入り

M6×12mm
16個
1パック

16個入り

M6×15mm
15個
1パック

15個入り

M6×20mm
13個
1パック

13個入り

M6×25mm
11個
1パック

11個入り

M6×30mm
10個
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,337円
( 1,471円 )
3日目
1,337円
( 1,471円 )
3日目
1,337円
( 1,471円 )
3日目
1,337円
( 1,471円 )
3日目
1,337円
( 1,471円 )
3日目
1,337円
( 1,471円 )
3日目
1,337円
( 1,471円 )
3日目
1,337円
( 1,471円 )
3日目
1,337円
( 1,471円 )
3日目
1,337円
( 1,471円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ ナべ頭小ねじ(真鍮)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍋頭小ねじ(真鍮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍋頭小ねじ(真鍮)
皿頭小ねじ(真鍮)
鍋頭小ねじ(ステンレス)
鍋頭小ねじ(ステンレス製)
鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ)
UNC 鍋頭小ねじ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,046円-1,009円591円 -843円541円715円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細真鍮(ニッケルメッキ)真鍮(ニッケルメッキ)ステンレスステンレス鉄(ユニクロメッキ)ステンレス
頭形状(+)ナベ頭(+)皿頭(-)ナベ頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭
詳細1全ねじ全ねじ並目ねじ並目ねじ並目ねじUNC(並目)
商品詳細種別鍋頭小ねじ(真鍮)皿頭小ねじ(真鍮)鍋頭小ねじ(ステンレス)鍋頭小ねじ(ステンレス製)鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ)UNC 鍋頭小ねじ(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート