ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス)【4個入り】

型番:

EA949NS-615
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

EA949NS-615の仕様・寸法情報

基本形状
標準(丸)
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
15
詳細形状
トラス
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
なし
ねじ種類
全ねじ
重量
約8g
サイズ
-
入数
4本
付属品
ナット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949NS-615

基本形状

取付穴形状

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ねじ山種類

表面処理

重量

サイズ

入数

最小発注数量
標準(丸)
十字穴
6
15
メートル並目
なし
約8g
-
4本
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707円
( 778円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス)の型番EA949NS-615のページです。 型番EA949NS-615に関する仕様情報を記載しております。
ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス)
TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
M4 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)
M5 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)
TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
(+)トラス P=1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコSUNCO
通常価格707円897円 -11,264円10,923円624円 -2,866円 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目3日目1日目
材質ステンレス-ステンレスステンレス-スチール
詳細形状トラス-なべなべ-トラス
ねじ種類全ねじ-----
付属品ナット-平ワッシャー、スプリングワッシャー平ワッシャー、スプリングワッシャー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました