17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

皿頭小ねじ(ステンレス)【4~10個入り】

皿頭小ねじ(ステンレス)
通常単価(税別)
591円~1,100円
税込単価
650円~1,210円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
W3/16”×10mm
10個
1パック

10個入り

W3/16”×12mm
10個
1パック

10個入り

W3/16”×16mm
10個
1パック

10個入り

W3/16”×20mm
10個
1パック

10個入り

W1/4”×10mm
8個
1パック

8個入り

W1/4”×12mm
8個
1パック

8個入り

W1/4”×16mm
8個
1パック

8個入り

W1/4”×20mm
8個
1パック

8個入り

W1/4”×25mm
8個
1パック

8個入り

W5/16”×20mm
4個
1パック

4個入り

W5/16”×25mm
4個
1パック

4個入り

W3/8”×20mm
4個
1パック

4個入り

W3/8”×25mm
4個
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591円
( 650円 )
3日目
591円
( 650円 )
3日目
644円
( 708円 )
3日目
681円
( 749円 )
3日目
644円
( 708円 )
3日目
644円
( 708円 )
3日目
661円
( 727円 )
3日目
681円
( 749円 )
3日目
735円
( 809円 )
3日目
989円
( 1,088円 )
3日目
1,100円
( 1,210円 )
3日目
880円
( 968円 )
3日目
934円
( 1,027円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

皿頭小ねじ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿頭小ねじ(ステンレス)
皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色)
ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色)
皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性)
皿頭小ねじ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格591円-516円 -479円 -516円 -532円 -768円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細ステンレスステンレス(SSブラックメッキ)ステンレス(SSブラックメッキ)ステンレス(SSブラック仕上げ)ステンレスステンレス
詳細1並目ねじ並目ねじ並目ねじ並目ねじ並目ねじ並目ねじ
詳細2全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ(+)皿頭全ねじ
詳細3(-)皿頭(+)皿頭(+)トラス頭(+)ナベ頭--
商品詳細種別皿頭小ねじ(ステンレス)皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色)ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色)皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性)皿頭小ねじ(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト