17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UNC No2-1/4 皿小ねじ・ナットセット(ステンレス製) EA949NB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UNC No2-1/4 皿小ねじ・ナットセット(ステンレス製)

販売終了

型番

EA949NB

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):#2×3/16"(4)#2×1/4"(4)#2×5/16"(4)#2×3/8"(4)#4×3/16"(4)#4×1/4"(4)#4×5/16"(4)#4×3/8"(4)#4×1/2"(4)#6×1/4"(4)#6×5/16"(4)#6×3/8"(4)#6×1/2"(4)#6×5/8"(4)#8×1/4"(4)#8×5/16"(4)#8×3/8"(4)#8×1/2"(4)#8×5/8"(4)#10×5/16"(4)#10×3/8"(4)#10×1/2"(4)#10×5/8"(4)#10×3/4"(4)1/4"×3/8"(4)1/4"×1/2"(4)1/4"×5/8"(4)1/4"×3/4"(4)ナット#2(16)ナット#4(20)ナット#6(20)ナット#8(20)ナット#10(20)ナット1/4"(16)
・材質:ステンレス
・UNC(並目)
・頭形状:(+)皿頭
・ケースサイズ:275×185×28mm
・JAN:4548745801170

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
ステンレス
頭形状
(+)皿頭
ケースサイズ
275×185×28mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト