ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角頭ボルトワッシャーセット

六角頭ボルトワッシャーセット EA949HD
通常単価(税別)
5,923
税込単価
6,515
通常出荷日:3日目

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M6×20(25)M6×25(25)M6×30(25)M6×3...

詳細を確認

型番:

EA949HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949HDの仕様・寸法情報

総重量
約2470g
材質詳細
鉄(クロメートメッキ)
付属品
ワッシャー、スプリングワッシャー
ケースサイズ
225×190×40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,923
( 6,515 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M6×20(25)M6×25(25)M6×30(25)M6×35(20)M8×20(30)M8×25(25)M8×30(20)M8×35(15)
・材質:鉄(クロメートメッキ)
・並目ねじ
・ケースサイズ:225×190×40mm
・付属品:ワッシャー、スプリングワッシャー
・総重量:約2470g
・JAN:4518340203075

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角頭ボルトワッシャーセットの型番EA949HDのページです。 型番EA949HDに関する仕様情報を記載しております。
六角頭ボルトワッシャーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました