ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M8/41x29x37mm アジャストベース受金

型番:

EA949HA-63
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949HA-63の仕様・寸法情報

サイズ
29×37×41(H)mm
材質
スチール

型番リスト

表示件数
型番
EA949HA-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:スチール
・サイズ:29×37×41(H)mm
・M8用
・JAN:4518340377684

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M8/41x29x37mm アジャストベース受金の型番EA949HA-63のページです。 型番EA949HA-63に関する仕様情報を記載しております。
M8/41x29x37mm アジャストベース受金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8/41x29x37mm アジャストベース受金
M8/65x40x27mm アジャストベース受金
M8/20x60x2.9mm アジャストベース受金
M8/25x45x4.0mm アジャストベース受金
M8/50x35x35mm アジャストベース受金
M10x 30mm/24mm アジャストベース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格678円880円611円553円678円856円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ29×37×41(H)mm27×40×65(H)mm60×20×2.9(T)mm45×25×4(T)mm35×35×50(H)mm-
材質スチールスチールスチールスチールスチール本体:スチール・ポリアミド、底部:エラストマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました