ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M12 アジャストベース受金

M12 アジャストベース受金 EA949HA-56
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質:亜鉛合金(光沢クロメート処理)・外径×高さ:35×14mm・ねじ:M12・JAN:45...

詳細を確認

型番:

EA949HA-56
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949HA-56の仕様・寸法情報

材質
亜鉛合金(光沢クロメート処理)
ねじ
M12
外径×高さ
35×14mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949HA-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744円
( 818円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:亜鉛合金(光沢クロメート処理)
・外径×高さ:35×14mm
・ねじ:M12
・JAN:4518340377646

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M12 アジャストベース受金の型番EA949HA-56のページです。 型番EA949HA-56に関する仕様情報を記載しております。
M12 アジャストベース受金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 アジャストベース受金
アジャストベース受金
M8/65x40x27mm アジャストベース受金
M8/41x29x37mm アジャストベース受金
M8/20x60x2.9mm アジャストベース受金
M8/25x45x4.0mm アジャストベース受金
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格744円495円880円678円611円553円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質亜鉛合金(光沢クロメート処理)亜鉛合金(光沢クロメート処理)スチールスチールスチールスチール
ねじM12-----
外径×高さ35×14mm28×9mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました