17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アジャストベース受金

アジャストベース受金
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ

商品詳細種別

最小発注数量
M10
M10
1個
3/8”
3/8”
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495円
( 545円 )
3日目
495円
( 545円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャストベース受金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストベース受金
M12 アジャストベース受金
アジャストベース(スチール)
M8/65x40x27mm アジャストベース受金
M8/41x29x37mm アジャストベース受金
アジャストベース(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格495円744円516円 -880円678円547円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質亜鉛合金(光沢クロメート処理)亜鉛合金(光沢クロメート処理)スチール(酸化クロメートメッキ仕上)底部ベース:ポリプロピレン底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)ねじ:一般構造用圧延鋼材(W5/16-16URO)スチールスチールねじ:スチール、カバー:ステンレス、底部:ポリプロピレン
外径×高さ28×9mm35×14mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト