17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

アジャストベース(スチール)

アジャストベース(スチール)
通常単価(税別)
516円~641円
税込単価
568円~705円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

最小発注数量
M8×23mm
1個
M8×43mm
1個
M8×53mm
1個
M8×63mm
1個
M8×68mm
1個
M8×73mm
1個
M8×83mm
1個
M8×98mm
1個
M8×122mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
3日目
525円
( 578円 )
3日目
558円
( 614円 )
3日目
558円
( 614円 )
3日目
558円
( 614円 )
3日目
558円
( 614円 )
3日目
591円
( 650円 )
3日目
615円
( 677円 )
3日目
641円
( 705円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャストベース(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストベース(スチール)
M10x 30mm/24mm アジャストベース
アジャストボルト
アジャストボルト(壁面用)
アジャスターボルト(プラスチックカバー付)
アジャストベース(スチール)EA949Hシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格516円-856円972円 -1,155円 -1,477円 -1,146円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目2日目
材質スチール(酸化クロメートメッキ仕上)底部ベース:ポリプロピレン底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)ねじ:一般構造用圧延鋼材(W5/16-16URO)本体:スチール・ポリアミド、底部:エラストマースチール(三価クロメート処理)スチール(三価クロメート処理)-底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、ねじ:冷間圧造用炭素、鋼線材(SWRCH)
耐荷重100kg60kg500kg500kg400kg-
ベースサイズφ30×7mmφ24×11mm----
商品詳細種別φ30mm/ -----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト