ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アジャスターボルト

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

材質

入数

耐荷重

商品詳細種別

最小発注数量
ベース径:φ37mmねじサイズ:M8×50
ステンレス
1
300kg
M8x
1個
ベース径:φ37mmねじサイズ:M10×50
ステンレス
1
300kg
M10x
1個
ベース径:φ55mmねじサイズ:M12×120
ステンレス
1
300kg
M12x120mm
1個
ベース径:φ75mmねじサイズ:M16×130
ステンレス
1
500kg
M16x130mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039円
( 1,143円 )
3日目
1,146円
( 1,261円 )
3日目
1,586円
( 1,745円 )
3日目
2,792円
( 3,071円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ アジャスターボルト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターボルト
アジャスターボルト(ステンレス製)
アジャスターボルト(重量用)
アジャスターボルト(プラスチックカバー付)
傾斜アジャストボルト
【クリーン洗浄品】アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコSUNCOミスミ
通常価格1,039円-2,659円 -5,032円 -1,477円 -800円 --
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜2日目1日目5日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト