ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M10x 30mm/24mm アジャストベース

M10x 30mm/24mm アジャストベース EA949HA-10
通常単価(税別)
856円
税込単価
942円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質:本体:スチール・ポリアミド、底部:エラストマー・首振り機構(約10°)・ベースサイズ:...

詳細を確認

型番:

EA949HA-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949HA-10の仕様・寸法情報

材質
本体:スチール・ポリアミド、底部:エラストマー
ねじサイズ
M10×30mm
耐荷重
60kg
ベースサイズ
φ24×11mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949HA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856円
( 942円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:本体:スチール・ポリアミド、底部:エラストマー
・首振り機構(約10°)
・ベースサイズ:直径24×11mm
・ねじサイズ:M10×30mm
・耐荷重:60kg
・JAN:4518340377448

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M10x 30mm/24mm アジャストベースの型番EA949HA-10のページです。 型番EA949HA-10に関する仕様情報を記載しております。
M10x 30mm/24mm アジャストベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10x 30mm/24mm アジャストベース
アジャストベース(スチール)
アジャストボルト
アジャストボルト(壁面用)
アジャスターボルト(プラスチックカバー付)
M8/65x40x27mm アジャストベース受金
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格856円516円 -972円 -1,155円 -1,477円 -880円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
材質本体:スチール・ポリアミド、底部:エラストマースチール(酸化クロメートメッキ仕上)底部ベース:ポリプロピレン底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)ねじ:一般構造用圧延鋼材(W5/16-16URO)スチール(三価クロメート処理)スチール(三価クロメート処理)-スチール
ねじサイズM10×30mm-----
耐荷重60kg100kg500kg500kg400kg-
ベースサイズφ24×11mmφ30×7mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました