ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アジャストベース(ステンレス製)

型番:

EA949H-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949H-1の仕様・寸法情報

材質
ねじ:スチール、カバー:ステンレス、底部:ポリプロピレン
ねじサイズ
W5/16×27mm
耐荷重
120kg
ベースサイズ
φ25×13mm
詳細1
首振り機構(約10°)
商品詳細種別
φ25mm/W5/16”x27mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949H-1

ねじサイズ

耐荷重

ベースサイズ

商品詳細種別

最小発注数量
W5/16×27mm
120kg
φ25×13mm
φ25mm/W5/16”x27mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547円
( 602円 )
3日目

詳細情報

基本情報

首振り機構(約10°)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストベース(ステンレス製)の型番EA949H-1のページです。 型番EA949H-1に関する仕様情報を記載しております。
アジャストベース(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストベース(ステンレス製)
脚止め金具セット(アンカー付・ステンレス製)
アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)
アジャストボルト(重量用)
アジャストボルト(耐震用)
アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格547円2,735円880円 -1,411円 -2,444円 -1,171円
通常出荷日3日目1日目2日目〜1日目〜2日目〜3日目
材質ねじ:スチール、カバー:ステンレス、底部:ポリプロピレン-鉄スチールステンレススチール(三価クロメート処理)
詳細1首振り機構(約10°)アンカーボルト付(M12×70)ユニクロメッキ-適正荷重は4本使用時アンカーボルト付(M12×70)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました