17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アジャストボルト(壁面用)

アジャストボルト(壁面用)
通常単価(税別)
1,1551,988
税込単価
1,2712,187
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

ねじサイズ

ベースサイズ

商品詳細種別

最小発注数量
180g
M12×120mm
45×55mm
45x55mm/M12x120mm
1個
340g
M16×150mm
57×75mm
57x75mm/M16x150mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,155
( 1,271 )
3日目
1,988
( 2,187 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャストボルト(壁面用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストボルト(壁面用)
アジャストボルト
アジャストベース(スチール)
M10x 30mm/24mm アジャストベース
アジャスターボルト(プラスチックカバー付)
アジャストボルト(重量用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,155-972 -516 -8561,477 -1,411 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目1日目〜
材質スチール(三価クロメート処理)スチール(三価クロメート処理)スチール(酸化クロメートメッキ仕上)底部ベース:ポリプロピレン底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)ねじ:一般構造用圧延鋼材(W5/16-16URO)本体:スチール・ポリアミド、底部:エラストマー-スチール
耐荷重500kg500kg100kg60kg400kg-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト