ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

アジャストボルト

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

ねじサイズ

ベース径

商品詳細種別

最小発注数量
135g
M12×50mm
φ55mm
φ55mm/M12x
1個
150g
M12×75mm
φ55mm
φ55mm/M12x
1個
165g
M12×100mm
φ55mm
φ55mm/M12x100mm
1個
180g
M12×120mm
φ55mm
φ55mm/M12x120mm
1個
200g
M12×150mm
φ55mm
φ55mm/M12x150mm
1個
320g
M16×100mm
φ75mm
φ75mm/M16x100mm
1個
360g
M16×130mm
φ75mm
φ75mm/M16x130mm
1個
390g
M16×150mm
φ75mm
φ75mm/M16x150mm
1個
430g
M16×180mm
φ75mm
φ75mm/M16x180mm
1個
685g
M20×200mm
φ75mm
φ75mm/M20x200mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972円
( 1,069円 )
3日目
972円
( 1,069円 )
3日目
972円
( 1,069円 )
3日目
989円
( 1,088円 )
3日目
1,245円
( 1,370円 )
3日目
1,354円
( 1,489円 )
3日目
1,387円
( 1,526円 )
3日目
1,461円
( 1,607円 )
3日目
1,569円
( 1,726円 )
3日目
2,552円
( 2,807円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ アジャストボルト アジャストボルト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストボルト
アジャストボルト(壁面用)
アジャストベース(スチール)
M10x 30mm/24mm アジャストベース
アジャスターボルト(プラスチックカバー付)
アジャストボルト(重量用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格972円-1,155円 -516円 -856円1,477円 -1,411円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目1日目〜
材質スチール(三価クロメート処理)スチール(三価クロメート処理)スチール(酸化クロメートメッキ仕上)底部ベース:ポリプロピレン底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)ねじ:一般構造用圧延鋼材(W5/16-16URO)本体:スチール・ポリアミド、底部:エラストマー-スチール
耐荷重500kg500kg100kg60kg400kg-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト