17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適応ねじサイズ

商品詳細種別

最小発注数量
M12
M12
1個
M16
M16
1個
M20
M20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,171円
( 1,288円 )
3日目
1,171円
( 1,288円 )
3日目
1,171円
( 1,288円 )
3日目

詳細情報

基本情報

振動などのトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
脚止め金具セット(アンカー付・ステンレス製)
アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)
アジャストボルト(重量用)
アジャストボルト(耐震用)
アジャスターボルト(プラスチックカバー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,171円2,735円880円 -1,411円 -2,444円 -1,477円 -
通常出荷日3日目1日目2日目〜1日目〜2日目〜2日目
材質スチール(三価クロメート処理)-鉄スチールステンレス-
詳細1アンカーボルト付(M12×70)アンカーボルト付(M12×70)ユニクロメッキ-適正荷重は4本使用時プラスチックカバー付
詳細2EA949GY-101~-325、-501~-525用EA949GW-101~-517用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト