ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M6/M8 六角頭小ねじセット(クロメートメッキ)

M6/M8 六角頭小ねじセット(クロメートメッキ) EA949GJ
通常単価(税別)
6,291円
税込単価
6,920円
通常出荷日:3日目

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M6×20(25)M6×25(25)M6×30(25)M6×3...

詳細を確認

型番:

EA949GJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949GJの仕様・寸法情報

総重量
約2583g
材質詳細
鉄(クロメートメッキ)
付属品
ワッシャー、スプリングワッシャー
ケースサイズ
255×190×40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949GJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,291円
( 6,920円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M6×20(25)M6×25(25)M6×30(25)M6×35(20)M8×20(30)M8×25(25)M8×30(20)M8×35(15)
・材質:鉄(クロメートメッキ)
・ケースサイズ:255×190×40mm
・付属品:ワッシャー、スプリングワッシャー
・総重量:約2583g
・JAN:4518340744745

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M6/M8 六角頭小ねじセット(クロメートメッキ)の型番EA949GJのページです。 型番EA949GJに関する仕様情報を記載しております。
M6/M8 六角頭小ねじセット(クロメートメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6/M8 六角頭小ねじセット(クロメートメッキ)
六角頭ボルトワッシャーセット
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M2・M2.6・M3 鍋頭小ねじセット(クロームメッキ)
M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,291円5,923円7,501円6,889円6,240円6,163円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
総重量約2583g約2470g680g約620g約717g約832g
材質詳細鉄(クロメートメッキ)鉄(クロメートメッキ)ステンレスステンレス鉄(クロメートメッキ)鉄(ユニクロメッキ)
付属品ワッシャー、スプリングワッシャーワッシャー、スプリングワッシャー----
ケースサイズ255×190×40mm225×190×40mm275×185×28mm275×185×28mm201×149×39mm275×185×28mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました