ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M4 鍋頭小ねじナットセット(クロメート)

M4 鍋頭小ねじナットセット(クロメート) EA949GA
通常単価(税別)
5,471円
税込単価
6,018円
通常出荷日:3日目

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M4×10(200)M4×12(200)M4×16(150)M...

詳細を確認

型番:

EA949GA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949GAの仕様・寸法情報

総重量
約1.76kg
材質詳細
鉄(クロメートメッキ)
頭形状
(+)ナベ頭
ケースサイズ
207×145×40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949GA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,471円
( 6,018円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M4×10(200)M4×12(200)M4×16(150)M4×20(120)M4ナット(500)M4ワッシャー(400)SW4スプリングワッシャー(500)
・材質:鉄(クロメートメッキ)
・並目ねじ
・ケースサイズ:207×145×40mm
・頭形状:(+)ナベ頭
・総重量:約1.76kg
・JAN:4518340108028

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M4 鍋頭小ねじナットセット(クロメート)の型番EA949GAのページです。 型番EA949GAに関する仕様情報を記載しております。
M4 鍋頭小ねじナットセット(クロメート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4 鍋頭小ねじナットセット(クロメート)
M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,471円6,889円6,180円6,034円6,145円6,163円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
総重量約1.76kg約620g約827g約783g約878g約832g
材質詳細鉄(クロメートメッキ)ステンレス鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)
頭形状(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)皿頭
ケースサイズ207×145×40mm275×185×28mm275×185×28mm275×185×28mm275×185×28mm275×185×28mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました