ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

タッピングスクリューセット

タッピングスクリューセット EA949EV
通常単価(税別)
6,291円
税込単価
6,920円
通常出荷日:3日目

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M4×10mm(100)M4×12mm(100)M4×16mm...

詳細を確認

型番:

EA949EV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949EVの仕様・寸法情報

材質詳細
鉄
頭形状
(+)Aナベワッシャー
ケースサイズ
207×145×40mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949EV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,291円
( 6,920円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M4×10mm(100)M4×12mm(100)M4×16mm(80)M4×20mm(70)M4×25mm(50)M5×16mm(50)
・材質:鉄
・頭形状:(+)Aナベワッシャー
・ケースサイズ:207×145×40mm
・JAN:4518340203044

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッピングスクリューセットの型番EA949EVのページです。 型番EA949EVに関する仕様情報を記載しております。
タッピングスクリューセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッピングスクリューセット
M4-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 トラス 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,291円7,834円15,249円15,160円15,760円15,160円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
材質詳細鉄ステンレスステンレス(SUSXM7)ステンレスステンレスステンレス
頭形状(+)Aナベワッシャー(+)Aナベ頭(+)Aトラス頭(+)A皿頭(+)Aナベ頭(+)Aナベ、(+)A皿
ケースサイズ207×145×40mm275×185×28mm300×206×39mm300×206×39mm300×206×39mm300×206×39mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました