17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

鍋頭タッピングビス(ステンレス製)【20~95個入り】

鍋頭タッピングビス(ステンレス製)
通常単価(税別)
1,046円
税込単価
1,151円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
M4×10mm
95個
1パック

95個入り

M4×16mm
75個
1パック

75個入り

M4×20mm
65個
1パック

65個入り

M4×25mm
55個
1パック

55個入り

M4×30mm
45個
1パック

45個入り

M4×40mm
35個
1パック

35個入り

M4×50mm
30個
1パック

30個入り

M5×25mm
35個
1パック

35個入り

M5×35mm
25個
1パック

25個入り

M5×50mm
20個
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鍋頭タッピングビス(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍋頭タッピングビス(ステンレス製)
皿頭タッピングビス(ステンレス製)
皿頭タッピングビス(ステンレス製)
鍋頭タッピングビス(ステンレス製) EA949ALシリーズ
トラス頭タッピングビス(ステンレス)
タッピングビス(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,046円1,046円661円 -661円 -661円 -972円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
材質詳細ステンレスステンレスステンレス(SUSXM7)ステンレスステンレス鉄(ユニクロメッキ)
頭形状(+)ナベ頭(+)皿頭(+)A皿頭(+)Aナベ頭(+)Aトラス頭(+)皿頭
商品詳細種別鍋頭タッピングビス(ステンレス製)皿頭タッピングビス(ステンレス製)皿頭タッピングビス(ステンレス製)鍋頭タッピングビス(ステンレス製)トラス頭タッピングビス(ステンレス)タッピングビス(ユニクロメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト