ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

皿頭ピアスビス(三価クロメート)【60~180個入り】

通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:3日目

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
4×13mm
180個
1パック

180個入り

4×16mm
145個
1パック

145個入り

4×19mm
125個
1パック

125個入り

4×25mm
100個
1パック

100個入り

4×30mm
60個
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
3日目
1,245円
( 1,370円 )
3日目
1,245円
( 1,370円 )
3日目
1,245円
( 1,370円 )
3日目
1,245円
( 1,370円 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿頭ピアスビス(三価クロメート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿頭ピアスビス(三価クロメート)
鍋頭ピアスビス(三価クロメート)
ピアスビス(皿頭/ステンレス)
ピアスビス(皿頭/鉄)
六角頭ピアスビス
ピアスビス(ナベ頭/ステンレス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,245円1,245円8,079円 -3,663円 -7,231円 -7,994円 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目〜1日目〜
材質詳細鉄(三価クロメート)鉄(三価クロメート)-鉄鉄ステンレス(SUS410)
頭形状(+)皿頭(+)ナベ頭----
商品詳細種別皿頭ピアスビス(三価クロメート)鍋頭ピアスビス(三価クロメート)ピアスビス(皿頭/ステンレス)ピアスビス(皿頭/鉄)六角頭ピアスビスピアスビス(ナベ頭/ステンレス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト