ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4x13-4x40mm ピアスビスセット(鉄クロメート)

4x13-4x40mm ピアスビスセット(鉄クロメート) EA949EP
通常単価(税別)
5,718円
税込単価
6,290円
通常出荷日:3日目

【特長】<セット内容>:頭形状サイズ(入数):(+)ナベ4×13mm(150)(+)ナベ4×16mm(...

詳細を確認

型番:

EA949EP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949EPの仕様・寸法情報

材質詳細
鉄(三価クロメート)
総重量
約1266g
ケースサイズ
207×145×40mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949EP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,718円
( 6,290円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:頭形状サイズ(入数):(+)ナベ4×13mm(150)(+)ナベ4×16mm(120)(+)ナベ4×19mm(100)(+)ナベ4×25mm(80)(+)皿4×30mm(80)(+)皿4×40mm(50)
・材質:鉄(三価クロメート)
・先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
・アルミサッシ等の取付に便利です。
・ケースサイズ:207×145×40mm
・総重量:約1266g
・JAN:4518340107779

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4x13-4x40mm ピアスビスセット(鉄クロメート)の型番EA949EPのページです。 型番EA949EPに関する仕様情報を記載しております。
4x13-4x40mm ピアスビスセット(鉄クロメート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4x13-4x40mm ピアスビスセット(鉄クロメート)
ピアスビス(六角頭/鉄/40本)
皿頭ピアスビス(三価クロメート)
鍋頭ピアスビス(三価クロメート)
ピアスビス(皿頭/鉄)
ピアスビス(ナベ頭/鉄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,718円1,229円 -1,245円1,245円3,663円 -3,408円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目2日目〜
材質詳細鉄(三価クロメート)鉄(三価クロメート)鉄(三価クロメート)鉄(三価クロメート)鉄鉄(三価クロメート)
総重量約1266g-----
ケースサイズ207×145×40mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました