ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

ナベ頭特殊セムス小ねじ(ステンレス/P=2) EA949ATシリーズ【12~30個入り】

通常単価(税別)
462円~569円
税込単価
508円~626円
通常出荷日:3日目

【特長】・締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮・耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
M3×6
30
1パック

30個入り

M3×8
30
1パック

30個入り

M3×10
24
1パック

24個入り

M3×16
20
1パック

20個入り

M4×6
20
1パック

20個入り

M4×8
20
1パック

20個入り

M4×10
16
1パック

16個入り

M4×16
16
1パック

16個入り

M4×20
12
1パック

12個入り

M5×8
12
1パック

12個入り

M5×10
12
1パック

12個入り

M5×16
12
1パック

12個入り

M5×20
12
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499円
( 549円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目
462円
( 508円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
569円
( 626円 )
3日目
569円
( 626円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮
・耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナベ頭特殊セムス小ねじ(ステンレス/P=2) EA949ATシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナベ頭特殊セムス小ねじ(ステンレス/P=2) EA949ATシリーズ
ナベ頭特殊セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性)
ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色)
皿頭小ねじ(ステンレス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格462円-462円 -569円 -569円 -516円 -591円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス(SSブラック仕上げ)ステンレス
セムス種類P=2(特殊ばね座金)P=3(特殊ばね座金+平座金付)P=2(ばね座金付)---
詳細1(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭並目ねじ並目ねじ並目ねじ
詳細2並目ねじ並目ねじ全ねじ(+)ナベ頭全ねじ全ねじ
商品詳細種別鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性)ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色)皿頭小ねじ(ステンレス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト