17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製) EA949AL-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M2-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

販売終了

型番

EA949AL-4

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(30)M2×5(30)M2×6(30)M2×8(30)M2×10(30)M2×12(30)M2×16(30)M2×20(30)M3×5(30)M3×6(30)M3×8(30)M3×10(30)M3×12(30)M3×16(30)M3×20(30)M3×25(30)M3×30(30)M4×8(20)M4×10(20)M4×12(20)M4×16(20)M4×20(20)M4×25(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(10)M5×12(10)M5×16(10)M5×20(10)M5×25(10)M5×30(10)M5×40(10)M5×50(10)M6×12(10)M6×16(10)M6×20(10)M6×25(10)M6×30(10)M6×40(10)M6×50(10)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)Aナベ頭
・ケースサイズ:300×206×39mm
・総重量:約1660g
・JAN:4548745806557

指定中の仕様・寸法情報

総重量
約1660g
材質詳細
ステンレス
頭形状
(+)Aナベ頭
ケースサイズ
300×206×39mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト