ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M2-M6 トラス 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

M2-M6 トラス 頭 タッピングビスセット(ステンレス製) EA949AL-31
通常単価(税別)
15,249円
税込単価
16,774円
通常出荷日:3日目

【特長】・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(30)M2×5(30)M2×6(30)M2×8(3...

詳細を確認

型番:

EA949AL-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949AL-31の仕様・寸法情報

総重量
約1505g
材質詳細
ステンレス(SUSXM7)
頭形状
(+)Aトラス頭
ケースサイズ
300×206×39mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AL-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,249円
( 16,774円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(30)M2×5(30)M2×6(30)M2×8(30)M2×10(30)M3×5(30)M3×6(30)M3×8(30)M3×10(30)M3×12(30)M3×16(30)M3×20(30)M3×25(30)M3×30(30)M3×40(30)M4×6(20)M4×8(20)M4×10(20)M4×12(20)M4×16(20)M4×20(20)M4×25(20)M4×30(20)M4×40(20)M4×50(20)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×16(10)M5×20(10)M5×25(10)M6×12(10)M6×16(10)M6×20(10)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)Aトラス頭
・ケースサイズ:300×206×39mm
・総重量:約1505g
・JAN:4548745806571

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M2-M6 トラス 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)の型番EA949AL-31のページです。 型番EA949AL-31に関する仕様情報を記載しております。
M2-M6 トラス 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2-M6 トラス 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M4-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,249円15,160円15,760円15,160円7,834円10,324円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目1日目
総重量約1505g約1498g約1660g約1482g約825g-
材質詳細ステンレス(SUSXM7)ステンレスステンレスステンレスステンレス-
頭形状(+)Aトラス頭(+)A皿頭(+)Aナベ頭(+)Aナベ、(+)A皿(+)Aナベ頭-
ケースサイズ300×206×39mm300×206×39mm300×206×39mm300×206×39mm275×185×28mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました