17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラス頭タッピングビス(ステンレス)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トラス頭タッピングビス(ステンレス)

販売終了

型番

EA949AL-301

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

エスコ タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ トラス頭タッピングビス(ステンレス)。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
M2×4mm
材質詳細
ステンレス
入数
35個
頭形状
(+)Aトラス頭
商品詳細種別
トラス頭タッピングビス(ステンレス)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト