ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M4-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

型番:

EA949AL-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949AL-2の仕様・寸法情報

総重量
約825g
材質詳細
ステンレス
頭形状
(+)Aナベ頭
ケースサイズ
275×185×28mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AL-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,834円
( 8,617円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M4×15mm(8)M4×16mm(8)M4×18mm(8)M4×20mm(8)M4×22mm(8)M4×25mm(8)M4×28mm(8)M4×30mm(8)M4.5×16mm(6)M4.5×18mm(6)M4.5×20mm(6)M4.5×25mm(6)M4.5×30mm(6)M4.5×35mm(6)M5×18mm(6)M5×20mm(6)M5×25mm(6)M5×30mm(6)M5×35mm(6)M5×40mm(6)M6×25mm(4)M6×30mm(4)M6×35mm(4)M6×40mm(4)M6×45mm(4)M6×50mm(4)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)Aナベ頭
・ケースサイズ:275×185×28mm
・総重量:約825g
・JAN:4548745597042

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M4-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)の型番EA949AL-2のページです。 型番EA949AL-2に関する仕様情報を記載しております。
M4-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 トラス 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,834円15,760円15,160円15,160円15,249円10,324円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目1日目
総重量約825g約1660g約1482g約1498g約1505g-
材質詳細ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス(SUSXM7)-
頭形状(+)Aナベ頭(+)Aナベ頭(+)Aナベ、(+)A皿(+)A皿頭(+)Aトラス頭-
ケースサイズ275×185×28mm300×206×39mm300×206×39mm300×206×39mm300×206×39mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました