ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M3-M6 皿頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ

型番:

EA949AK-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949AK-11の仕様・寸法情報

材質詳細
鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ
205×145×40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AK-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,253円
( 9,078円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:鉄(ユニクロメッキ)
・(+)A皿頭
・ケースサイズ:205×145×40mm
・<セット内容(入数)>:M3×6(200)、M3×10(150)M3×20(80)、M4×10(100)M4×20(50)、M4×30(30)M5×10(60)、M5×20(40)M5×30(30)、M6×20(40)M6×30(30)、M6×40(20)
・JAN:4518340978119

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M3-M6 皿頭タッピングビスセット/鉄ユニクロの型番EA949AK-11のページです。 型番EA949AK-11に関する仕様情報を記載しております。
M3-M6 皿頭タッピングビスセット/鉄ユニクロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3-M6 皿頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ
M3-M6 ナベ頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ
M3-M6 トラス頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ
M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,253円8,287円7,535円11,863円12,204円15,160円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目3日目
材質詳細鉄(ユニクロメッキ)鉄鉄--ステンレス
ケースサイズ205×145×40mm205×145×40mm205×145×40mm205×145×40mm205×145×40mm300×206×39mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました