ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) EA949AF-92
通常単価(税別)
7,338円
税込単価
8,072円
通常出荷日:3日目

【特長】・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2...

詳細を確認

型番:

EA949AF-92
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949AF-92の仕様・寸法情報

材質詳細
ユニクロ
ケースサイズ
205×145×40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AF-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,338円
( 8,072円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)
・材質:ユニクロ
・並目ねじ
・(+)皿頭
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4518340103573

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)の型番EA949AF-92のページです。 型番EA949AF-92に関する仕様情報を記載しております。
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M2・M2.6・M3 鍋頭小ねじセット(クロームメッキ)
M2-M6 皿頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)
M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,338円7,501円15,249円6,240円21,700円5,069円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細ユニクロステンレス鉄(ユニクロメッキ)鉄(クロメートメッキ)真鍮ニッケル鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ205×145×40mm275×185×28mm300×206×28mm201×149×39mm205×145×40mm205×145×40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト