ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M2 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

通常単価(税別)
5,856円
税込単価
6,442円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・<セット内容>:頭形状サイズ(入数):(+)ナベM2×4(200)(+)ナベM2×5(180...

詳細を確認

型番:

EA949AF-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949AF-4の仕様・寸法情報

総重量
約629g
材質詳細
鉄(クロメートメッキ)
ケースサイズ
201×149×39mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949AF-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,856円
( 6,442円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:頭形状サイズ(入数):(+)ナベM2×4(200)(+)ナベM2×5(180)(+)ナベM2×6(160)(+)ナベM2×8(130)(+)ナベM2×10(100)(+)ナベM2×12(100)(+)ナベM2×15(80)(+)皿M2×5(200)(+)皿M2×6(180)(+)皿M2×8(150)(+)皿M2×10(120)(+)皿M2×15(80)ナットM2(350)平ワッシャー(400)スプリングワッシャー(500)
・材質:鉄(クロメートメッキ)
・並目ねじ
・ケースサイズ:201×149×39mm
・総重量:約629g
・JAN:4518340425590

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)の型番EA949AF-4のページです。 型番EA949AF-4に関する仕様情報を記載しております。
M2 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット EA949AF-24
M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)
M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g
M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,856円14,905円20,425円15,760円17,558円16,869円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
総重量約629g約1318g約1202g約1121g約1448g約1380g
材質詳細鉄(クロメートメッキ)--小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
ケースサイズ201×149×39mm300×206×28mm300×206×28mm300×206×28mm300×206×28mm300×206×28mm
よく一緒に購入される商品

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました