17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) EA949AF-38

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

販売終了

型番

EA949AF-38

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M6×8(60)M6×10(50)M6×15(40)M6×20(30)M6×30(24)M6×50(12)M6ナット(80)M6ワッシャー(150)スプリングワッシャー(150)
・材質:鉄(ユニクロメッキ)
・(+)皿頭
・並目ねじ
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4548745476415

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ
205×145×40mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト