ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M5 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

M5 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) EA949AF-37
通常単価(税別)
5,325
税込単価
5,858
通常出荷日:3日目

【特長】・<セット内容>:サイズ(入数):M5×8(100)M5×10(90)M5×15(60)M5×...

詳細を確認

型番:

EA949AF-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949AF-37の仕様・寸法情報

材質詳細
鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ
205×145×40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AF-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,325
( 5,858 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M5×8(100)M5×10(90)M5×15(60)M5×20(50)M5×30(30)M5×50(20)M5ナット(150)M5ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
・材質:鉄(ユニクロメッキ)
・(+)皿頭
・並目ねじ
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4548745476408

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M5 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)の型番EA949AF-37のページです。 型番EA949AF-37に関する仕様情報を記載しております。
M5 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました