ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

型番:

EA949AF-33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949AF-33の仕様・寸法情報

総重量
約832g
材質詳細
鉄(ユニクロメッキ)
頭形状
(+)皿頭
ケースサイズ
275×185×28mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AF-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,163円
( 6,779円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M4×20(10)M4×25(10)M4×30(10)M5×20(10)M5×25(10)M5×30(10)M6×20(10)M6×25(10)M6×30(10)M4ナット(30)M4ワッシャー(30)M4スプリングワッシャー(30)M5ナット(30)M5ワッシャー(30)M5スプリングワッシャー(30)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
・材質:鉄(ユニクロメッキ)
・頭形状:(+)皿頭
・ケースサイズ:275×185×28mm
・総重量:約832g
・JAN:4548745608236

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)の型番EA949AF-33のページです。 型番EA949AF-33に関する仕様情報を記載しております。
M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,163円6,034円6,180円6,145円6,889円7,034円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
総重量約832g約783g約827g約878g約620g約679g
材質詳細鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)ステンレスステンレス
頭形状(+)皿頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)トラス頭
ケースサイズ275×185×28mm275×185×28mm275×185×28mm275×185×28mm275×185×28mm275×185×28mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました