ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ)

型番:

EA949AF-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949AF-3の仕様・寸法情報

総重量
約782g
材質詳細
鉄(クロメートメッキ)
ケースサイズ
201×149×39mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949AF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,231円
( 5,754円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:頭形状サイズ(入数):(+)ナベM3×5(80)(+)ナベM3×6(80)(+)ナベM3×8(70)(+)ナベM3×10(60)(+)ナベM3×12(50)(+)ナベM3×15(40)(+)ナベM3×20(35)(+)ナベM3×25(25)(+)皿M3×5(90)(+)皿M3×6(90)(+)皿M3×8(80)(+)皿M3×10(60)(+)皿M3×12(70)(+)皿M3×15(70)(+)皿M3×20(45)
・材質:鉄(クロメートメッキ)
・並目ねじ
・ケースサイズ:201×149×39mm
・総重量:約782g
・JAN:4518340425583

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ)の型番EA949AF-3のページです。 型番EA949AF-3に関する仕様情報を記載しております。
M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ)
M3 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)
M2・M2.6・M3 鍋頭小ねじセット(クロームメッキ)
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
M4 鍋頭小ねじナットセット(クロメート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,231円4,761円6,240円7,322円7,501円5,471円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
総重量約782g約773g約717g約686g680g約1.76kg
材質詳細鉄(クロメートメッキ)鉄(クロメートメッキ)鉄(クロメートメッキ)ステンレスステンレス鉄(クロメートメッキ)
ケースサイズ201×149×39mm201×149×39mm201×149×39mm201×149×39mm275×185×28mm207×145×40mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました