ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) EA949AF-27
通常単価(税別)
5,214円
税込単価
5,735円
通常出荷日:3日目

【特長】・<セット内容>:サイズ(入数):M5×8(100)M5×10(90)M5×15(60)M5×...

詳細を確認

型番:

EA949AF-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949AF-27の仕様・寸法情報

材質詳細
鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ
205×145×40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AF-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,214円
( 5,735円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M5×8(100)M5×10(90)M5×15(60)M5×20(50)M5×30(30)M5×50(20)M5ナット(150)M5ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
・材質:鉄(ユニクロメッキ)
・(+)ナベ頭
・並目ねじ
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4548745307757

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)の型番EA949AF-27のページです。 型番EA949AF-27に関する仕様情報を記載しております。
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M5 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,214円5,325円5,018円6,180円6,034円6,145円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ205×145×40mm205×145×40mm205×145×40mm275×185×28mm275×185×28mm275×185×28mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました