17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) EA949AF-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

販売終了

型番

EA949AF-22

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M4×15(10)M4×16(10)M4×18(10)M5×15(10)M5×16(10)M5×18(10)M6×15(10)M6×16(10)M6×18(10)M4ナット(30)M4ワッシャー(30)M4スプリングワッシャー(30)M5ナット(30)M5ワッシャー(30)M5スプリングワッシャー(30)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
・材質:鉄(ユニクロメッキ)
・頭形状:(+)ナベ頭
・ケースサイズ:275×185×28mm
・総重量:約783g
・JAN:4548745649673

指定中の仕様・寸法情報

総重量
約783g
材質詳細
鉄(ユニクロメッキ)
頭形状
(+)ナベ頭
ケースサイズ
275×185×28mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト