ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA949AE-92
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)
M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)
M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)
・材質:真鍮ニッケル
・(+)皿頭
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4518340198319