ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

型番:

EA949AD-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949AD-7の仕様・寸法情報

総重量
約686g
材質詳細
ステンレス
頭形状
(+)ナベ頭
ケースサイズ
201×149×39mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AD-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,322円
( 8,054円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
・材質:ステンレス
・並目ねじ
・頭形状:(+)ナベ頭
・ケースサイズ:201×149×39mm
・総重量:約686g
・JAN:4518340425699

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)の型番EA949AD-7のページです。 型番EA949AD-7に関する仕様情報を記載しております。
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M3 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)
M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,322円4,761円6,889円7,034円15,249円6,180円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
総重量約686g約773g約620g約679g約1509g約827g
材質詳細ステンレス鉄(クロメートメッキ)ステンレスステンレス鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)
頭形状(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭(+)トラス頭(+)ナベ頭(+)ナベ頭
ケースサイズ201×149×39mm201×149×39mm275×185×28mm275×185×28mm300×206×28mm275×185×28mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました