17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) EA949AD-31

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

販売終了

型番

EA949AD-31

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M4×6(6)M4×8(6)M4×10(6)M4×12(6)M4×14(6)M5×8(6)M5×10(6)M5×12(6)M5×14(6)M6×10(6)M6×12(6)M6×14(6)M4ナット(30)M4ワッシャー(30)M4スプリングワッシャー(30)M5ナット(24)M5ワッシャー(24)M5スプリングワッシャー(24)M6ナット(18)M6ワッシャー(18)M6スプリングワッシャー(18)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)ナベ頭
・ケースサイズ:275×185×28mm
・総重量:約620g
・JAN:4548745649420

指定中の仕様・寸法情報

総重量
約620g
材質詳細
ステンレス
頭形状
(+)ナベ頭
ケースサイズ
275×185×28mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト