17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) EA949AD-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

販売終了

型番

EA949AD-21

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(10)M2×6(10)M2×8(10)M2×10(10)M3×6(10)M3×8(10)M3×10(10)M3×12(10)M4×6(10)
M4×10(10)M4×12(10)M4×16(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)
M6×14(10)M6×16(10)M2ナット(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M2ワッシャー(20)M3ワッシャー(20)
M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)皿頭
・ケースサイズ:275×185×28mm
・総重量:680g
・JAN:4518340234871

指定中の仕様・寸法情報

総重量
680g
材質詳細
ステンレス
頭形状
(+)皿頭
ケースサイズ
275×185×28mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト