ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) EA949AD-103
通常単価(税別)
7,467円
税込単価
8,214円
通常出荷日:3日目

【特長】・<セット内容>:サイズ(入数):M6×8(50)M6×10(40)M6×15(30)M6×2...

詳細を確認

型番:

EA949AD-103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949AD-103の仕様・寸法情報

材質詳細
ステンレス
ケースサイズ
205×145×40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AD-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,467円
( 8,214円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M6×8(50)M6×10(40)M6×15(30)M6×20(24)M6×30(20)M6×50(10)M6ナット(60)M6ワッシャー(120)スプリングワッシャー(120)
・材質:ステンレス
・(+)ナベ頭
・並目ねじ
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4548745491586

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)の型番EA949AD-103のページです。 型番EA949AD-103に関する仕様情報を記載しております。
M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,467円7,305円5,018円6,889円15,249円5,069円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細ステンレスステンレス鉄(ユニクロメッキ)ステンレス鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ205×145×40mm205×145×40mm205×145×40mm275×185×28mm300×206×28mm205×145×40mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました