ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

型番:

EA949AD-101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949AD-101の仕様・寸法情報

材質詳細
ステンレス
ケースサイズ
205×145×40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AD-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,527円
( 9,380円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
・材質:ステンレス
・(+)ナベ頭
・並目ねじ
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4548745491555

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)の型番EA949AD-101のページです。 型番EA949AD-101に関する仕様情報を記載しております。
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M4 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
M4 ねじナットセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット EA949AF-24
M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット EA949AD-51
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,527円8,578円7,903円12,204円14,905円7,034円
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目2日目
材質詳細ステンレスステンレスステンレスナベコネジ・ナット:ステンレス(SUSXM7)、丸座・SW:SUS304相当-ステンレス
ケースサイズ205×145×40mm205×145×40mm205×145×40mm207×145×40mm300×206×28mm275×185×28mm
よく一緒に購入される商品

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました