17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スクリュービス ALC用(皿頭・ナベ頭)

スクリュービス ALC用(皿頭・ナベ頭)
通常単価(税別)
1,490円
税込単価
1,639円
通常出荷日:3日目

・発泡体を崩しにくい特殊ピッチ加工・浮きを起こさない密着結合が可能です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

入数(約)

詳細1

最小発注数量
5.3×75
45
(+)皿頭
1個
5.3×75
42
(+)ナベ頭
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490円
( 1,639円 )
3日目
1,490円
( 1,639円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・発泡体を崩しにくい特殊ピッチ加工
・浮きを起こさない密着結合が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリュービス ALC用(皿頭・ナベ頭)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュービス ALC用(皿頭・ナベ頭)
鍋頭小ねじ(ポリカーボネート)
M2-M6 鍋頭小ねじセット(RENY)
M 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)
M6 x 300mm 全ねじボルト(RENY)
M3-M6 プラスチックねじセット(ポリカーボネート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,490円806円 -11,435円9,047円2,825円12,199円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目2日目
材質鉄(亜鉛メッキ)ポリカーボネートレニー---
商品詳細種別スクリュービス ALC用(皿頭・ナベ頭)鍋頭小ねじ(ポリカーボネート)-鍋頭小ねじセット-プラスチックねじセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト