17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

平ワッシャー(RENY/20個)【20個入り】

平ワッシャー(RENY/20個)
通常単価(税別)
1,100円~1,212円
税込単価
1,210円~1,333円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

内径×外径×厚み

最小発注数量
M4
4.3×9×0.8mm
1パック

20個入り

M5
5.3×10×1.0mm
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100円
( 1,210円 )
3日目
1,212円
( 1,333円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平ワッシャー(RENY/20個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ワッシャー(RENY/20個)
M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
M10/10.5x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M20/20.3x36.0x6.8mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン
平ワッシャー(ポリカーボネート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,100円-85円210円540円191円827円 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
材質レニー----ポリカーボネート
入数20個20個20個20個10個-
商品詳細種別平ワッシャー(RENY/20個)----平ワッシャー(ポリカーボネート)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト