ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

IRIS ボード用金具十字キャップ 2個セット Z-18XC

IRIS ボード用金具十字キャップ 2個セット Z-18XC Z-18XC
通常単価(税別)
787円
税込単価
866円
通常出荷日:6日目

【特長】・カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。・結合部や板の端にネジ穴...

詳細を確認

型番:

Z-18XC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z-18XCの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
Z-18XC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787円
( 866円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。
・結合部や板の端にネジ穴が来ない設計になっています。
・金具の厚みを1.2mmとし、一般的な厚さ1mmの物より強度を持たせました。

【商品仕様】
・ボード用金具十字キャップ2個セットZ-18XC
・JANコード:4905009312481
・トラスココード:827-5275
・質量:10.7kg
【材質/仕上】
・スチール(亜鉛メッキ・クロメート処理)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ボード用金具十字キャップ 2個セット Z-18XCの型番Z-18XCのページです。 型番Z-18XCに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ボード用金具十字キャップ 2個セット Z-18XCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ボード用金具十字キャップ 2個セット Z-18XC
IRIS ボード用金具L字キャップ 2個セット Z-18LC
IRIS ボード用金具T字キャップ 2個セット Z-18TC
ワイヤー十字クリップ
吊金具セットケース入
Uボルトセット
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコハイロジック和気産業
通常価格787円695円757円607円 -875円 -673円
通常出荷日6日目6日目6日目3日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました