メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高55mm YRT-50

型番:

YRT-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YRT-50の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類
YRT-50キャスタ

型番リスト

表示件数
型番
YRT-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,829円
( 4,212円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏心度が旋回ボールレース面の内側にあります。
・取り付け高が低く車輪が旋回部の内側にあり安全です。
・重量物搬送ラインにはキャスターを逆さに取り付けホイールコンベヤとしても利用いただけます。
【用途】
・重量物搬送ラインにはキャスターを逆さに取り付けホイールコンベヤとしても利用いただけます。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):98
・許容荷重(kgf):100
・車輪径D(mm):50
・車輪幅(mm):21
・取付高H(mm):55
・取付座A×B(mm):118×118
・取付ピッチ X×Y(mm):94×94
・取付穴径P(mm):8.5
・許容荷重(N):1000
・許容荷重(N):1000
・プレート式
・低床式
・JANコード:4582287310028
・トラスココード:868-4221
・質量:760g
【材質/仕上】
・金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
・車輪:MCナイロン車輪

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高55mm YRT-50の型番YRT-50のページです。 型番YRT-50に関する仕様情報を記載しております。
重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高55mm YRT-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高55mm YRT-50
重量用低床式ウレタンキャスター 取付高55mm UT-50
重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高62mm YRTN-50
超重荷重用低床キャスター(MCナイロン)
低床キャスター
低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノ東信製作所スガツネ工業
通常価格3,829円2,413円4,213円12,414円 -847円3,597円 -
通常出荷日3日目5日目3日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました