ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アサダ 交換用フィルタ

アサダ 交換用フィルタ Y93387
通常単価(税別)
19,774円
税込単価
21,751円
通常出荷日:6日目

【用途】・オイル排気フィルタの交換用フィルタ。【商品仕様】・交換用フィルタ・JANコード:499175...

詳細を確認

型番:

Y93387
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y93387の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
Y93387
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,774円
( 21,751円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・オイル排気フィルタの交換用フィルタ。
【商品仕様】
・交換用フィルタ
・JANコード:4991756194654
・トラスココード:850-9655

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ 交換用フィルタの型番Y93387のページです。 型番Y93387に関する仕様情報を記載しております。
アサダ 交換用フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ 交換用フィルタ
アサダ オイル排気フィルタ
ドライ真空ポンプ用 交換部品
オイルミストトラップ(OMT) 交換用エレメント
アサダ デジタルバキュームゲージ
アサダ 小型真空ゲージ付バルブ
メーカーアサダアサダ柴田科学アズワンアサダアサダ
通常価格19,774円33,856円2,923円 -4,788円 -79,392円17,941円
通常出荷日6日目5日目8日目4日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート